CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
3" Enfield Electrofusion Female Adapter Soc x Fpt
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Adaptateur

Size 1 (in)

n.d. 3

Size 2 (in)

n.d. 3

Standards/Certifications

n.d. ASTM F1412;CSA B181.3;UPC;UPC/IPC

Poids

n.d. 0,459 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top