CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2" Xirtec PVC Schedule 80 Female Adapter Spig x S.S. Reinforced FNPT (preferred for transitions to metal)
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Adaptateur

Type de raccord

Mâle – FNPT

Size 1 (in)

1 1/2

Size 2 (in)

1 1/2

Matériau

PVC

Schedule

Schedule 80

Poids

0,249 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top