CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
2" Labline Mechanical Joint Duriron Adapter MJ x Spigot
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Adaptateur

Size (in)

2

Standards/Certifications

ASTM F1412;UPC/IPC;CSA B181.3

Poids

0,174 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top