CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
6"x4" Xirtec PVC Schedule 80 Reducer Bushing Flushstyle Spig x FNPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Bague de réduction

Type de raccord

Mâle – FNPT

Size 1 (in)

6

Size 2 (in)

4

Matériau

PVC

Schedule

Schedule 80

Standards/Certifications

Marine Type Approval;ASTM D2467;NSF pw-G

Poids

2,701 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top