CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
12"x4" Enfield Electrofusion Fabricated Reducing Bushing Sp x EJ
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Bushing

Size 1 (in)

n.d. 4

Size 2 (in)

n.d. 12

Standards/Certifications

n.d. ASTM F1412;NSF 14;UPC

Poids

n.d. 16,178 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top