CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
2 1/2" Xirtec PVC Schedule 80 Cap FNPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Bouchon femelle

Type de raccord

FNPT

Size (in)

2 1/2

Matériau

PVC

Schedule

Schedule 80

Standards/Certifications

Marine Type Approval;ASTM D2464;NSF pw-G

Poids

0,540 lb

Dimensions

Length

2,47 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top