CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" System XFR PVC Fitting Cleanout Spig x FPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Regard de nettoyage de raccord

Type de raccord

n.d. Mâle – FPT

Dimension

n.d. 2

Matériau

n.d. PVC

Schedule

n.d. Schedule 40

Normes ou certifications

n.d. CAN/ULC S102.2;CSA B181.2

Poids

n.d. 0,119 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top