CAD (0)
▾
Regard de nettoyage de raccord, mâle x FPT
Regards de nettoyage
Crée un accès au système de tuyauterie de votre Système XFR à l’aide d’un collage au solvant. Ce raccord possède une extrémité mâle pour un raccordement au système de tuyauterie et une extrémité à filetage femelle pour un raccordement à un bouchon à filetage mâle.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.