CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
AquaRise molded 90° elbows are available in 1/2" to 4" sizes, and provide directional changes in AquaRise piping systems.
  • Maximum operating temperature of Aquarise used in Potable Water Piping System shall not exceed 160˚F.
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Coude

Size (in)

n.d. 1 1/4
Matériau1 n.d. PVCC TempRiteMD

Type de raccord

n.d. Femelle AquaRise

Cote de pression

n.d. 150 psi at 160°F 400 psi at 73°F

Angle

n.d. 90 º

Standards/Certifications

n.d. ASTM F439 CSA B137.6 NSF 14 & 61

Poids

n.d. 0,311 lb
  • 1 TempRiteMD est une marque déposée de Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top