CAD (0)
▾
Elbow 90º (Socket x Socket)
Coudes
Les coudes moulés à 90° AquaRise sont offerts dans des tailles de 1/2 po à 4 po et permettent des changements de direction dans les systèmes de tuyauterie AquaRise.
- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
No d’article |
Size (in) |
CAD |
BIM |
---|---|---|---|
359194 | Size (in) n.d. 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359195 | Size (in) n.d. 3/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359196 | Size (in) n.d. 1 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359197 | Size (in) n.d. 1 1/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359198 | Size (in) n.d. 1 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359199 | Size (in) n.d. 2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359200 | Size (in) n.d. 2 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359201 | Size (in) n.d. 3 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359202 | Size (in) n.d. 4 | CAD n.d. | BIM n.d. |