CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4"x3" System XFR PVC Closet Flange One Piece Plastic Slip Flush Fit
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Bride de sol

Type de raccord

n.d. Raccord plat coulissant

Dimension 1

n.d. 4

Matériau

n.d. PVC

Schedule

n.d. Schedule 40

Normes ou certifications

n.d. CAN/ULC S102.2;CSA B181.2

Poids

n.d. 0,769 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top