CAD (0)
▾
Ensemble de raccord à affleurement coulissant monobloc en plastique pour bride de sol
Brides
Installation avec un système de tuyauterie du Système XFR pour permettre l’installation d’un raccord de sortie de toilette avec un tuyau d’évacuation du Système 15.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
BIM |
|---|---|---|
| 526594 | Dimension 1 n.d. 4 |
BIM
n.d. |