CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1/4"x6" Xirtec PVC Schedule 80 PVC Nipples
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Mamelon

Type de raccord

n.d. FNPT

Size (in)

n.d. 1/4

Matériau

n.d. PVC

Schedule

n.d. Schedule 80

Poids

n.d. 0,049 lb

Dimensions

Longueur

n.d. 6,00 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top