CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
2"x10' Plenumline Mechanical Joint Pipe
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Size (in)

2

Schedule du tuyau

40

Standards/Certifications

ASTM E84;ASTM F1673;UPC;Commonwealth of Massachusetts - Product Approval;CSA B181.3;NSF cw;CAN/ULC S102.2

Weight Per Foot

0,423 lb/ft

Dimensions

Longueur

10 ft

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top