CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
3"x10' Plenumline Mechanical Joint Pipe
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Size (in)

n.d. 3

Schedule du tuyau

n.d. 40

Standards/Certifications

n.d. ASTM E84;ASTM F1673;UPC;Commonwealth of Massachusetts - Product Approval;CSA B181.3;NSF cw;CAN/ULC S102.2

Weight Per Foot

n.d. 0,869 lb/ft

Dimensions

Longueur

n.d. 10 ft

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top