CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
CPVC mechanical repair couplings are available in 1" to 4" sizes, and make temporary pipe-to-pipe repair connections in CPVC piping systems.
Unité de mesure

Type

n.d. Raccord pour réparation mécanique

Type de raccord

n.d. Femelle PVCC (raccord mécanique)

Dimension

n.d. 2

Matériau

n.d. 304SS

Cote de pression

n.d. 150 psi at 160°F 400 psi at 73°F

Normes ou certifications

n.d. NSF 61

Poids

n.d. 1,764 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top