CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
Adapter - 3/4’’ IPS Socket to 3/4’’ CTS Spigot

Provides a transition between CPVC IPS and CPVC CTS dimensions in a hot and cold water piping system. This transition adapter offers a low-cost, permanent joint alternative to the existing threaded brass adapter.
Unité de mesure

Type

n.d. Adaptateur CTS

Type de raccord

n.d. Femelle PVCC x mâle CTS

Dimension

n.d. 3/4

Matériau

n.d. Femelle – PVCC TempRiteMD Mâle – CTS

Cote de pression

n.d. 150 psi at 160°F 400 psi at 73°F

Normes ou certifications

n.d. ASTM F438 CSA B137.6 NSF to NSF 61

Poids

n.d. 0,040 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top