CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
3/4’’ CPVC ONE PIECE BALL VALVE

One-Piece Ball Valves are available in 1/2" through 1" sizes. These valves are lightweight and compact, yet robust. Ideal for high pressure systems or for applications that do not require a serviceable connection
Unité de mesure

Type

n.d. Robinet à tournant sphérique monobloc

Type de raccord

n.d. Socket x Socket

Dimension

n.d. 3/4

Matériau

n.d. Corzan CPVC

Cote de pression

n.d. 150 psi @ 71°C (160°F) 400 psi @ 23°C (73°F)

Normes ou certifications

n.d. ASTM F1970 NSF 14 NSF 372 NSF 61

Poids

n.d. 0,417 lb

Hauteur

n.d. 2,41 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top