CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" Xirtec CPVC Schedule 80 Full Pressure Flange Kit
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Ensemble de bride à pression maximale

Type de raccord

n.d. Femelle

Dimension

n.d. 4

Matériau

n.d. PVCC Corzan

Schedule

n.d. Schedule 80

Pression [max.]

n.d. 320 psi

Normes ou certifications

n.d. ASTM F1970;NSF pw-G

Poids

n.d. 9,945 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top