CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
AquaRise unions are available in 1/2" to 4" sizes, and provide the ability to disassemble an AquaRise piping system for repair or maintenance purposes.
  • Maximum operating temperature of Aquarise used in Potable Water Piping System shall not exceed 160˚F.
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Union

Size (in)

n.d. 4

Type de raccord

n.d. Femelle AquaRise

Matériau de joint torique

n.d. EPDM

Cote de pression

n.d. 150 psi at 73°F 57 psi at 160°F

Standards/Certifications

n.d. ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F439

Poids

n.d. 4,070 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top