CAD (0)
▾
Union (Socket x Socket)
Unions
Les unions AquaRise sont offertes pour des dimensions de 1/2 po à 4 po. Elles permettent de démonter un système de tuyauterie AquaRise à des fins de réparation et d’entretien.
- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
No d’article |
Size (in) |
CAD |
BIM |
---|---|---|---|
359520 | Size (in) n.d. 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359521 | Size (in) n.d. 3/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359522 | Size (in) n.d. 1 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359523 | Size (in) n.d. 1 1/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359524 | Size (in) n.d. 1 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359525 | Size (in) n.d. 2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359051 | Size (in) n.d. 3 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359550 | Size (in) n.d. 4 | CAD n.d. | BIM n.d. |