CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
10"x3" Enfield Electrofusion Fabricated Reducing Combination Wye & 1/8 Bend EJ
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Té en Y

Size 1 (in)

10

Size 2 (in)

10

Size 3 (in)

3

Poids

17,505 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top