CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
10"x8"x45D Enfield Electrofusion Fabricated Reducing Double 45º Wye EJ
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Raccord en Y double

Size 1 (in)

10

Size 2 (in)

10

Size 3 (in)

8

Poids

32,320 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top