CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
6" Xirtec CPVC Schedule 80 Pipe Systems
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Tuyau – Bout uni

Size (in)

6

Matériau

PVCC Corzan

Cote de pression

280 @73F

Schedule du tuyau

80

Poids par longueur

5,951 lb/ft

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top