CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Create a permanent seal in a socket fitting using this Spigot Plug.
  • Long life with maintenance-free service.
  • Resistant to rust, pit, scale & corrosion.
  • Max service temperature 140 Degrees F (60 Degrees C) in pressure, 180 Degrees F (82 Degrees C) for intermittent gravity flow.
  • Outstanding resistance to chemicals such as most acids, alcohols, alkalis, salt solutions, halogens and more.
Unité de mesure
Éléments
Plug (Spigot)

Xirtec® PVC Sch. 40 - Plug (Spigot)

Plug (Spigot)

Xirtec® PVC Sch. 40 - Plug (Spigot)

Plug (Spigot)

Xirtec® PVC Sch. 40 - Plug (Spigot)

Plug (Spigot)

Xirtec® PVC Sch. 40 - Plug (Spigot)

Plug (Spigot)

Xirtec® PVC Sch. 40 - Plug (Spigot)
Type n.d. Bouchon mâle
Type de raccord n.d. Mâle
Size (in) n.d. 1/2 n.d. 3/4 n.d. 1 n.d. 1 1/4 n.d. 1 1/2
Matériau n.d. PVC
Schedule n.d. Schedule 40
Standards/Certifications n.d. ASTM D2466;NSF pw-G
Length n.d. 0,87 in n.d. 1,13 in n.d. 1,26 in n.d. 1,53 in n.d. 1,62 in
Poids n.d. 0,020 lb n.d. 0,031 lb n.d. 0,060 lb n.d. 0,090 lb n.d. 0,130 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top