CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Create a permanent seal in a socket fitting using this Spigot Plug.
  • Long life with maintenance-free service.
  • Resistant to rust, pit, scale & corrosion.
  • Max service temperature 140 Degrees F (60 Degrees C) in pressure, 180 Degrees F (82 Degrees C) for intermittent gravity flow.
  • Outstanding resistance to chemicals such as most acids, alcohols, alkalis, salt solutions, halogens and more.
1 - 9 du 9 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Size (in)

Length

CAD

n.d. 1/2 n.d. 0,87 in n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 3/4 n.d. 1,13 in n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 1 n.d. 1,26 in n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 1 1/4 n.d. 1,53 in n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 1 1/2 n.d. 1,62 in n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 2 n.d. 1,75 in n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 2 1/2 n.d. 2,38 in n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 3 n.d. 2,09 in n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 4 n.d. 2,63 in n.d. CAD Icon (for items table)
1 - 9 du 9 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top