CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Permet une transition entre les dimensions IPS des produits AquaRise et en PVCC et CTS dans un système de tuyauterie d’eau chaude et froide. Cet adaptateur de transition offre une solution de raccord de rechange bon marché et permanente à l’adaptateur en laiton fileté existant.La température maximale en service de Aquarise utilisé dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
Unité de mesure
Éléments
Aquarise CPVC Spigot x CTS Spigot Adapter

Adaptateur AquaRise mâle PVCC x mâle CTS

Aquarise CPVC Spigot x CTS Spigot Adapter

Adaptateur AquaRise mâle PVCC x mâle CTS
Size (in) n.d. 1/2 n.d. 3/4
Longueur n.d. 1,66 in n.d. 1,88 in
Poids n.d. 0,024 lb n.d. 0,037 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top