CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
12" Enfield Electrofusion Coupling EJ
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Manchon

Size 1 (in)

n.d. 12

Size 2 (in)

n.d. 12

Standards/Certifications

n.d. ASTM F1412;NSF 14;UPC;Product Approval

Poids

n.d. 3,457 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top