CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
10" Xirtec CPVC Schedule 80 Pipe Systems
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Tuyau – Bout uni

Size (in)

n.d. 10

Matériau

n.d. PVCC Corzan

Cote de pression

n.d. 100 psi at 180°F 400 psi at 73°F

Schedule du tuyau

n.d. 80

Poids par longueur

n.d. 13,413 lb/ft

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top