CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Cette bague de réduction allongée modifie les dimensions d’un tuyau du Système XFR et comprend un raccord mâle et un raccord femelle.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
1 - 13 du 13 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Dimension 1

Dimension 2

BIM

n.d. 10 n.d. 4 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 10 n.d. 6 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 10 n.d. 8 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 12 n.d. 4 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 12 n.d. 6 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 12 n.d. 8 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 12 n.d. 10 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 14 n.d. 10 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 14 n.d. 12 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 16 n.d. 12 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 16 n.d. 14 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 18 n.d. 14 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 18 n.d. 16 n.d. Revit Icon (for items table)
1 - 13 du 13 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top