CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Relie deux pièces de tuyau du Système XFR de dimensions différentes à l’aide de raccords femelles et de techniques de collage au solvant.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
1 - 15 du 15 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Dimension 1

Dimension 2

BIM

n.d. 2 n.d. 1 1/2 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 3 n.d. 1 1/2 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 3 n.d. 2 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 4 n.d. 2 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 4 n.d. 3 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 4 n.d. 1 1/2 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 6 n.d. 4 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 8 n.d. 4 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 8 n.d. 6 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 10 n.d. 4 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 10 n.d. 6 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 10 n.d. 8 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 12 n.d. 6 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 12 n.d. 8 n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 12 n.d. 10 n.d. Revit Icon (for items table)
1 - 15 du 15 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top