CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Cette bride femelle robuste Vanstone à deux pièces fournit une transition d’un tuyau Xirtec PVCC à un autre composant bridé, tel qu’une valve ou une pompe. L’anneau de la bride offre également une durabilité supplémentaire, car il est renforcé avec le produit FibrelocMC.
  • La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
  • La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
  • Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
  • Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
1 - 8 du 8 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Size (in)

CAD

BIM

n.d. 1 1/2 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 2 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 3 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 4 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 6 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 8 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 10 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
n.d. 12 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
1 - 8 du 8 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top