CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Designed to quickly disconnect male threaded (MPT) pipe from fittings for maintenance or replacing/adding filters, pumps, etc. Made using a BUNA O-Ring to create a chemical resistant seal that can operate in a wide temperature range.
  • Resistant to rust, pit, scale & corrosion on both exterior and interior leaving walls smooth.
  • Lower material costs.
  • Resistance to chemicals such as most acids, alcohols, alkalis, salt solutions, halogens and more.
  • Suitable for use with potable water as listed with the National Sanitation Foundation (NSF) & CSA International.
1 - 6 du 6 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Size (in)

CAD

n.d. 1/2 n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 3/4 n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 1 n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 1 1/4 n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 1 1/2 n.d. CAD Icon (for items table)
n.d. 2 n.d. CAD Icon (for items table)
1 - 6 du 6 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top