CAD (0)
▾
Adaptateur mâle, femelle x MPT
Adaptateurs
Cet adaptateur permet la transition d’un tuyau ou raccord à filetage femelle vers un tuyau ou raccord du Système XFR.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
Dimension 2 |
BIM |
|---|---|---|---|
| 526331 | Dimension 1 n.d. 1 1/2 | Dimension 2 n.d. 1 1/2 |
BIM
n.d. |
| 526332 | Dimension 1 n.d. 2 | Dimension 2 n.d. 2 |
BIM
n.d. |
| 526333 | Dimension 1 n.d. 3 | Dimension 2 n.d. 3 |
BIM
n.d. |
| 526334 | Dimension 1 n.d. 4 | Dimension 2 n.d. 4 |
BIM
n.d. |