CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 6 du 6 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Longueur

Width

Height

n.d. 1 1/4 x 1 1/2 in. Size Male Adapter (MPT x H) n.d. 1,60 in n.d. 2.336 in n.d. 2.257 in
n.d. 1 1/2 in. Size Male Adapter (MPT x H) n.d. 1,61 in n.d. 2.34 in n.d. 2.258 in
n.d. 2 in. Size Male Adapter (MPT x H) n.d. 1,77 in n.d. 2.768 in n.d. 2.751 in
n.d. 3 in. Size Male Adapter (MPT x H) n.d. 3,10 in n.d. 4.062 in n.d. 4.027 in
n.d. 4 in. Size Male Adapter (MPT x H) n.d. 3,45 in n.d. 5.124 in n.d. 5.088 in
n.d. 6 in. Size Male Adapter (MPT x H) n.d. 4,84 in n.d. 7.275 in n.d. 7.255 in
1 - 6 du 6 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top