CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 3 du 3 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Longueur

Width

Height

n.d. 3 in. Size Adapter Bushing (SPG x H) n.d. 1,71 in n.d. 3.547 in n.d. 3.542 in
n.d. 4 in. Size Adapter Bushing (SPG x H) n.d. 1,97 in n.d. 4.515 in n.d. 4.509 in
n.d. 6 in. Size Adapter Bushing (SPG x H) n.d. 3,34 in n.d. 7.26 in n.d. 7.262 in
1 - 3 du 3 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top