CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 4 du 4 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Length

Largeur

Hauteur

n.d. 1 1/2 in. Size Cleanout Tee (H x H x FPT) n.d. 2,27 in n.d. 2,270 in n.d. 2,27 in
n.d. 2 in. Size Cleanout Tee (H x H x FPT) n.d. 2,74 in n.d. 2,744 in n.d. 2,74 in
n.d. 3 in. Size Cleanout Tee (H x H x FPT) n.d. 4,00 in n.d. 4,004 in n.d. 4,00 in
n.d. 4 in. Size Cleanout Tee (H x H x FPT) n.d. 5,06 in n.d. 5,056 in n.d. 5,06 in
1 - 4 du 4 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top