CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 4 du 4 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Longueur

Width

Height

n.d. 1 1/2 x 1/2 in. Size Flush Bushing (SPG x FPT) n.d. 1,17 in n.d. 2.001 in n.d. 2.001 in
n.d. 1 1/2 x 3/4 in. Size Flush Bushing (SPG x FPT) n.d. 1,08 in n.d. 2.002 in n.d. 2.002 in
n.d. 1 1/2 x 1 1/4 in. Size Flush Bushing (SPG x FPT) n.d. 0,92 in n.d. 2.003 in n.d. 2.003 in
n.d. 2 x 1 1/2 in. Size Flush Bushing (SPG x FPT) n.d. 1,04 in n.d. 2.45 in n.d. 2.448 in
1 - 4 du 4 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top