CAD (0)
▾
Raccord pour appartement double, femelle x mâle x femelle x femelle
Raccords pour appartement
Le raccord pour appartement en PVC double d’IPEX comprend un té principal mâle et femelle, deux tés sanitaires diamétralement opposés (femelle) et quatre entrées latérales (femelles) séparées par un angle 90° l’une par rapport à l’autre. Ces entrées latérales se trouvent au-dessus de la canalisation secondaire du té sanitaire et elles sont orientées avec un angle décalé de 45° par rapport au té sanitaire.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
Dimension 2 |
Dimension 3 |
Dimension 4 |
BIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 526008 | Dimension 1 n.d. 3 | Dimension 2 n.d. 3 | Dimension 3 n.d. 3 | Dimension 4 n.d. 3 |
BIM
n.d. |