CAD (0)
▾
Cap (Socket)
Bouchons femelles
Les bouchons moulés AquaRise sont offerts dans des tailles de 1/2 po à 4 po et ils terminent un raccord de façon temporaire ou permanente dans les systèmes de tuyauterie AquaRise.
- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
No d’article |
Size (in) |
CAD |
BIM |
---|---|---|---|
359109 | Size (in) n.d. 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359110 | Size (in) n.d. 3/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359111 | Size (in) n.d. 1 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359112 | Size (in) n.d. 1 1/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359113 | Size (in) n.d. 1 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359114 | Size (in) n.d. 2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359115 | Size (in) n.d. 2 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359116 | Size (in) n.d. 3 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359107 | Size (in) n.d. 4 | CAD n.d. | BIM n.d. |