CAD (0)
▾
Regard de nettoyage d’embout de tube, femelle x couvercle boulonné
Regards de nettoyage
Cet adaptateur femelle de regard de nettoyage de conduite permet d’effectuer une transition vers un raccord mâle muni d’un bouchon amovible et d’accéder au système de tuyauterie pour dégager les tuyaux bouchés.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.