CAD (0)
▾
Regard de nettoyage d’embout de tube, femelle x bouchon à joint d’étanchéité
Regards de nettoyage
Connectez ce regard de nettoyage à l’extrémité mâle du système de tuyauterie de votre Système XFR pour créer un accès à des fins d’inspection et de nettoyage. Ce regard de nettoyage possède un bouchon à joint d’étanchéité pour garantir une fermeture hermétique.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.