CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 6 du 6 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Longueur

Width

Height

n.d. 1 1/2 in. Size Coupling (H x H) n.d. 1,50 in n.d. 2.245 in n.d. 2.245 in
n.d. 2 in. Size Coupling (H x H) n.d. 1,64 in n.d. 2.718 in n.d. 2.718 in
n.d. 3 in. Size Coupling (H x H) n.d. 3,25 in n.d. 3.995 in n.d. 3.995 in
n.d. 4 in. Size Coupling (H x H) n.d. 3,82 in n.d. 5.074 in n.d. 5.074 in
n.d. 6 in. Size Coupling (H x H) n.d. 6,33 in n.d. 7.266 in n.d. 7.261 in
n.d. 8 in. Size Coupling (H x H) n.d. 9,31 in n.d. 9.31 in n.d. 8.25 in
1 - 6 du 6 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top