CAD (0)
▾
Coupling (Socket x Socket)
Manchons
Les manchons moulés AquaRise sont offerts dans des tailles de 1/2 po à 4 po. Ils servent de raccords entre tuyaux dans les systèmes de tuyauterie AquaRise.
- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
No d’article |
Size (in) |
CAD |
BIM |
---|---|---|---|
359132 | Size (in) n.d. 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359133 | Size (in) n.d. 3/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359134 | Size (in) n.d. 1 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359135 | Size (in) n.d. 1 1/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359136 | Size (in) n.d. 1 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359137 | Size (in) n.d. 2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359138 | Size (in) n.d. 2 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359139 | Size (in) n.d. 3 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359140 | Size (in) n.d. 4 | CAD n.d. | BIM n.d. |