CAD (0)
▾
Coude à 45° – mâle à petit rayon x femelle
Coudes
Crée un changement serré à 45° dans la canalisation de votre Système XFR, là où l’espace est problématique. Comprend des extrémités femelles et mâles servant à prolonger le tuyau ou le raccord existant.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
Dimension 2 |
BIM |
---|---|---|---|
526221 | Dimension 1 n.d. 1 1/2 | Dimension 2 n.d. 1 1/2 | BIM n.d. |
526071 | Dimension 1 n.d. 2 | Dimension 2 n.d. 2 | BIM n.d. |
526223 | Dimension 1 n.d. 3 | Dimension 2 n.d. 3 | BIM n.d. |
526072 | Dimension 1 n.d. 4 | Dimension 2 n.d. 4 | BIM n.d. |
526073 | Dimension 1 n.d. 6 | Dimension 2 n.d. 6 | BIM n.d. |
526226 | Dimension 1 n.d. 8 | Dimension 2 n.d. 8 | BIM n.d. |
526270 | Dimension 1 n.d. 10 | Dimension 2 n.d. 10 | BIM n.d. |
526271 | Dimension 1 n.d. 12 | Dimension 2 n.d. 12 | BIM n.d. |
526272 | Dimension 1 n.d. 14 | Dimension 2 n.d. 14 | BIM n.d. |
526273 | Dimension 1 n.d. 16 | Dimension 2 n.d. 16 | BIM n.d. |
526274 | Dimension 1 n.d. 18 | Dimension 2 n.d. 18 | BIM n.d. |