CAD (0)
▾
Coude à 90º, femelle x femelle
Coudes
Crée un coude à 90º pour la canalisation de votre Système XFR. Comprend des bouts femelles pour un branchement à des raccords ou à des tuyaux mâles.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
Dimension 2 |
BIM |
---|---|---|---|
526024 | Dimension 1 n.d. 1 1/2 | Dimension 2 n.d. 1 1/2 | BIM n.d. |
526121 | Dimension 1 n.d. 1 1/2 | Dimension 2 n.d. 1 1/2 | BIM n.d. |
526035 | Dimension 1 n.d. 2 | Dimension 2 n.d. 2 | BIM n.d. |
526122 | Dimension 1 n.d. 2 | Dimension 2 n.d. 2 | BIM n.d. |
526025 | Dimension 1 n.d. 3 | Dimension 2 n.d. 3 | BIM n.d. |
526123 | Dimension 1 n.d. 3 | Dimension 2 n.d. 3 | BIM n.d. |
526124 | Dimension 1 n.d. 4 | Dimension 2 n.d. 4 | BIM n.d. |
526125 | Dimension 1 n.d. 6 | Dimension 2 n.d. 6 | BIM n.d. |
526126 | Dimension 1 n.d. 8 | Dimension 2 n.d. 8 | BIM n.d. |
526127 | Dimension 1 n.d. 10 | Dimension 2 n.d. 10 | BIM n.d. |
526128 | Dimension 1 n.d. 12 | Dimension 2 n.d. 12 | BIM n.d. |
526129 | Dimension 1 n.d. 14 | Dimension 2 n.d. 14 | BIM n.d. |
526130 | Dimension 1 n.d. 16 | Dimension 2 n.d. 16 | BIM n.d. |
526131 | Dimension 1 n.d. 18 | Dimension 2 n.d. 18 | BIM n.d. |