CAD (0)
▾
Coude à 45° (FNPT x FNPT)
Coudes
Changez la direction de votre tronçon de tuyauterie Xirtec de 45 degrés en vissant le coude femelle à 45 degrés sur un tuyau ou un raccord à visser mâle.
- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
No d’article |
Dimension |
CAD |
BIM |
---|---|---|---|
059178 | Dimension n.d. 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
059179 | Dimension n.d. 3/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
059180 | Dimension n.d. 1 | CAD n.d. | BIM n.d. |
059181 | Dimension n.d. 1 1/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
059182 | Dimension n.d. 1 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
059183 | Dimension n.d. 2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
059185 | Dimension n.d. 3 | CAD n.d. | BIM n.d. |
059186 | Dimension n.d. 4 | CAD n.d. | BIM n.d. |