CAD (0)
▾
Coude à 90º (femelle x femelle)
Coudes
Changez la direction de votre tronçon de tuyauterie Xirtec PVCC de 90 degrés en collant au solvant le coude femelle à 90 degrés sur un tuyau ou un embout mâle de raccord.
- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
No d’article |
Dimension |
CAD |
BIM |
|---|---|---|---|
| 059194 | Dimension n.d. 1/2 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |
| 059195 | Dimension n.d. 3/4 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |
| 059196 | Dimension n.d. 1 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |
| 059197 | Dimension n.d. 1 1/4 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |
| 059198 | Dimension n.d. 1 1/2 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |
| 059199 | Dimension n.d. 2 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |
| 059200 | Dimension n.d. 2 1/2 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |
| 059201 | Dimension n.d. 3 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |
| 059202 | Dimension n.d. 4 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |
| 059203 | Dimension n.d. 6 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |
| 059204 | Dimension n.d. 8 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |
| 059085 | Dimension n.d. 10 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |
| 059086 | Dimension n.d. 12 |
CAD
n.d. |
BIM
n.d. |

