CAD (0)
▾
Bride de refoulement de sol à 45° ajustable avec anneau en plastique
Brides
Permet l’installation d’une toilette avec un tuyau du Système XFR. L’anneau à bride ajustable assure que les boulons de la toilette s’alignent avec la bride de sol.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
BIM |
|---|---|---|
| 526589 | Dimension 1 n.d. 4 |
BIM
n.d. |