CAD (0)
▾
Bride de sol en plastique coulissante
Brides
Permet l’installation d’une toilette sur le bout femelle du tuyau d’un système de tuyauterie du Système XFR. L’anneau ajustable assure que les boulons de la toilette sont alignés avec la bride de sol.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
BIM |
|---|---|---|
| 526573 | Dimension 1 n.d. 4 |
BIM
n.d. |
| 526584 | Dimension 1 n.d. 4 |
BIM
n.d. |